Opublikuj swoje produkty
DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet
Roca

DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet

Rimless wall-hung toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny346998xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuDebba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)355
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets