Opublikuj swoje produkty
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Single floorstanding Rimless WC with dual outlet. The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
Opis
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny347737xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures