Opublikuj swoje produkty
Atis-V - Floor Standing Back to Wall Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Floor Standing Back to Wall Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Floor Standing Back to Wall Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny347759XX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuAtis-V
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania