Opublikuj swoje produkty
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Opis
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3490R7XXC
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuGeorgia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)745
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets