Opublikuj swoje produkty
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

One piece WC with dual outlet. P-Trap or S-Trap 305 mm. This collection provides a compact and functional style. Its wide range of basins and furniture allows the optimization of every bathroom space. Its modern and elegant lines are always a smart decision.
Opis
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny349477XX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-01
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)675
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets