Opublikuj swoje produkty
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Opis
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny349486XXD
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)650
  • Szerokość (mm)740
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets