Opublikuj swoje produkty
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal. All-in-one design: Integrated and concealed waste macerator that provides a complete bathroom even if there is no suitable plumbing system. Side covers to conceal connections and pipes. Rimless WC for easy cleaning and greater hygiene. Saving of water: dual flush mechanism 4.5/3L. The pump of the macerator is located inside the WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) ensuring a low noise level compared to standard external waste macerators. The outlet pipe can rotate 180° to point left, right or backwards and adapted to DN22 or DN32 pipes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34T0N2xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures