Opublikuj swoje produkty
INSPIRA ROUND Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA ROUND Wall-hung bidet

3.0 z 5 gwiazdek3.0(5 recenzje)
ROUND - Vitreous china wall-hung bidet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Opis
  • Compatible with: 806522..B INSPIRA ROUND - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny357525xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502