Opublikuj swoje produkty
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Compact vitreous china bidet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
    Opis
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny357787xx0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-27
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures