Opublikuj swoje produkty
DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet
Roca

DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet

ROUND Vitreous china wall-hung bidet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny357999xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuDebba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)355
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures