Opublikuj swoje produkty
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)
Rimless vitreous china urinal, back inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Opis
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3590J3xx0
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuProton
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)680
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures