Opublikuj swoje produkty
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Rimless electronic urinal with back inlet, powered by 4 alkaline batteries 1.5 V LR6 (AA) Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3590J4xx0
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuProton
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)680
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures