Opublikuj swoje produkty
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35945Jxx0
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuChic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)558
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)325
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures