Opublikuj swoje produkty
Access 600 Collective wall-hung basin
Roca

Access 600 Collective wall-hung basin

Collective wall-hung vitreous china basin. A collection aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Opis
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tube A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C - Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny368PB9xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks