Opublikuj swoje produkty
CRATOS Superslim shower tray 1400x800
Roca

CRATOS Superslim shower tray 1400x800

Superslim SENCERAMIC® shower tray 1400x800 Finishes: Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3740L4xx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuCratos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures