Opublikuj swoje produkty
MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny37450Exx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuMalta
  • Data publikacji2021-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures