Opublikuj swoje produkty
ONDA Soap dish
Roca

ONDA Soap dish

Soap dish
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3870Z5000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuOnda
  • Data publikacji2021-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings