Opublikuj swoje produkty
ONDA Tray 300mm
Roca

ONDA Tray 300mm

Tray 300mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3870Z6000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuOnda
  • Data publikacji2021-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings