Opublikuj swoje produkty
ONDA Toilet roll holder with cover
Roca

ONDA Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3870ZB000
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuOnda
  • Data publikacji2021-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)95
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings