Opublikuj swoje produkty
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Opis
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny526005610
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures