Opublikuj swoje produkty
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention

    Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A019HXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuL20
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)169
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania