Opublikuj swoje produkty
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

1/2" built-in bath-shower mixer with automatic diverter. To be completed with RocaBox 525869403. This faucet collection, which stands out for its elegance and versatility, includes flow limiters to 5 litres per minute as well as the Cold Start technology that guarantee greater water and energy savings. Also, with the aim of providing more comfort, the shower mixer can be equipped with a clip-on shelf, allowing you to have your showering essentials close to hand.
Opis
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A0B90C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAtlas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures