Opublikuj swoje produkty
T-2000 Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator
Roca

T-2000 Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator

Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403
Opis
  • Compatible with: 525869403 Universal Rocabox
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A0C88C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuT-2000
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures