Opublikuj swoje produkty
Even Shower column Square
Roca

Even Shower column Square

Shower column Square. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A202EC00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuEven
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1175
  • Szerokość (mm)582
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures