Opublikuj swoje produkty
Victoria Bath-shower thermostatic shower column
Roca

Victoria Bath-shower thermostatic shower column

4.6 z 5 gwiazdek4.6(33 recenzje)
Bath-shower thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Opis
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar. A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A2718C00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuVictoria
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1545
  • Szerokość (mm)562
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures