Opublikuj swoje produkty
PALS Built-in single lever shower mixer
Roca

PALS Built-in single lever shower mixer

Built-in single lever shower mixer. To complete with RocaBox A525869403 Evershine® Joystick cartridge
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A2B6DC00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuPals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures