Opublikuj swoje produkty
ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
    Roca

    ONA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

    Basin mixer with pop-up waste, Cold Start. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A309Exx0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures