Opublikuj swoje produkty
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Roca

AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer

Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
Opis
  • Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A3179C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne