Opublikuj swoje produkty
INSIGNIA Built-in basin mixer
Roca

INSIGNIA Built-in basin mixer

Built-in basin mixer Finish: Chrome & Titanium Black
Opis
  • Compatible with: A525220603 Universal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A353AC00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuInsignia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures