Opublikuj swoje produkty
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. With soft outlines and an extraordinary elegance and personality, its slim side handle makes the difference in a modern single-lever faucet ideal for bathrooms with a clear urban character.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A3C3Axx0
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuInsignia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets