Opublikuj swoje produkty
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Opis
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A3L20C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuL90
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures