Opublikuj swoje produkty
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  S-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Dome handle S-SIZE

    Basin mixer smooth body and Dome handle. S-SIZE. Nu faucet collection by Inma Bermúdez Studio is a timeless and fun collection that represents a purity of visual expression and a synthesis of essential design elements. Playing with colour and form in new and inventive ways, Nu allows for a whole personalization of the bathroom space.
    Opis
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A3Y3FXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuNu
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets