Opublikuj swoje produkty
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size

Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A566EXX0
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuCala
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)142
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets