Opublikuj swoje produkty
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Self-closing wall-mounted basin faucet with push button and 190 mm long spout. This line of timer faucet with an advanced design is suitable for public or semi-public spaces that aim to differenciate themselves: hotels, VIP areas, etc. Ergonomic shapes of this collection avoid water splashes on the shelf and taken together comprise a highly integrated and elegant design. Due to the SOFT push button, this line is a user-friendly solution for elderly people and children.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A7979C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures