Opublikuj swoje produkty
SENTRONIC
S - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve

S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Opis
  • Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A8102xx0
  • Rodzina produktuFlush valves
  • Grupa produktuSentronic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)92
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures