Opublikuj swoje produkty
AVANT Built-in shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Built-in shut-off cock for urinal

Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate
Opis
  • Adjustable flow time Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Installation type: Built-in Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Cold or Pre-mixed water Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9079C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals