Opublikuj swoje produkty
CARMEN Shower column
Roca

CARMEN Shower column

Shower column
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A974BC00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1107
  • Szerokość (mm)518
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers