Opublikuj swoje produkty
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Opis
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9788C00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuDeck
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1345
  • Szerokość (mm)562
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures