Opublikuj swoje produkty
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Opis
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9B8BC00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuEvolution
  • Data publikacji2022-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1285
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures