Opublikuj swoje produkty
Victoria (col) Shower column Basic
Victoria (col) Shower column Basic
    Roca

    Victoria (col) Shower column Basic

    Shower column Basic. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A9F18xx0
    • Rodzina produktuShower columns
    • Grupa produktuVictoria (col)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)962
    • Szerokość (mm)577
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures