Opublikuj swoje produkty
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Thermostatic shower column with shelf for shower. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9I09xx0
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)865
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers