Opublikuj swoje produkty
SENSUM SQUARE - Shower kit
Roca

SENSUM SQUARE - Shower kit

SQUARE - Shower kit with Sensum Square 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B1408C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuSensum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures