Opublikuj swoje produkty
PLENUM ROUND - Shower kit with Plenum Round 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose
Roca

PLENUM ROUND - Shower kit with Plenum Round 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose

ROUND - Shower kit with Plenum Round 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. A multi-function hand shower collection, with a round or square design and a new integrated button that allows you to easily switch between its three functions to obtain greater comfort when enjoying a shower.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B1411C00
  • Rodzina produktuShower kits
  • Grupa produktuPlenum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures