Opublikuj swoje produkty
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Opis
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B2A50XX0
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuRaindream
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)51
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers