Opublikuj swoje produkty
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B3413XX0
  • Rodzina produktuShower kits
  • Grupa produktuStella
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers