Opublikuj swoje produkty
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Plenum - Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. A multi-function hand shower collection, with a round or square design and a new integrated button that allows you to easily switch between its three functions to obtain greater comfort when enjoying a shower.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5B8E14XX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuPlenum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers