Opublikuj swoje produkty
Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout
Roca

Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout

Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout. Elements designed to weather the ravages of time, never becoming dated, and invariably conserving their personality and style. This collection is simplicity, warmth and reliability, adapting to all atmospheres and environments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A768EC00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBrava
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures