Opublikuj swoje produkty
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    Vega Plus - Square. Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower. The minimalist Vega Plus shower columns have a convenient single lever handle on the side and offer adjustable height and shower head options for a personalised shower experience.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A9C6EXX0
    • Rodzina produktuShower columns
    • Grupa produktuVega Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers