Opublikuj swoje produkty
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Single-lever mixer bath column
Opis
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9C90C00
  • Rodzina produktuShower columns
  • Grupa produktuEven
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1653
  • Szerokość (mm)582
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers