Opublikuj swoje produkty
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Opis
    • Optional products: A5B0150C00 Straight wall arm for shower head A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0350C00 Straight wall arm for shower head A5B0450C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0650C00 Straight ceiling arm for shower head
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5B1803XX0
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuRainsense
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers